Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geberit Sigma50
Geberit
Archiviert

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer115788SC1
  • ProduktfamilieWC flush plates and buttons
  • Produktgruppesigma 50
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit