Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1313-VO Universal Vanity Sink
1313-VO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1313-VO Universal Vanity Sink

    Google-Übersetzung,

    Die runde runde Universal-Design-Waschbeckenschale von Gemstone mit 13 Zoll Durchmesser ist Teil von Gemstones Engagement für Design, das alle anspricht. Design, Funktion und Leistung sind für die heutigen Architekten, Designer und Hausbesitzer ebenso entscheidend wie die einfache Installation, insbesondere wenn sie den ADA-Standards entsprechen. Das 1313-VO ist ideal für alle Anwendungen, Wohnen, Klinik, Gewerbe, Restaurants und Labors. Die Tiefe der Schüssel ermöglicht ADA-Anwendungen bis hin zu 17 Zoll, was die meisten Schüsseln nicht können. Der 1313-VO verfügt über ein glattes Überlaufrohr, das die Infektionskontrolle bei Krankenhausanwendungen minimiert.

    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 12 3/4” diameter (324 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1313-vo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRound Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit