Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6032LST-R Shower Pan
6032LST-R Shower Pan
    Gemstone

    6032LST-R Shower Pan

    Google-Übersetzung,

    Die Gemstone 6032LST-R, 2 1/2 Zoll niedrige Bodenschwelle ist als Badewannenersatz-Duschwanne mit rechtem Ablauf konzipiert (links ist auch erhältlich). Die Option, der Duschwanne ein optionales werkseitig angebrachtes patentiertes Membransystem hinzuzufügen, ist perfekt, um das Risiko einer Leckage an der empfindlichsten Stelle zwischen der Schwelle der Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbelag zu eliminieren, wodurch die Wanne in eine Fliese eingebunden werden kann oder Fußbodensystem. Die rutschfeste Textur erfüllt und übertrifft die F462-COF-Tests und ist gleichzeitig sehr leicht zu reinigen, und die 1-Zoll-Wasserdämme ermöglichen das sichere Hinzufügen jedes Wandsystems. Das Gittersystem am Boden der Pfanne hat Stellen, an denen Elastomerhaftung verwendet werden kann, um die Pfanne am Untergrund zu befestigen, was ein Vorteil gegenüber anderen Marken ist.
    Gemstone-Duschwannen haben eine 10-jährige Werksproduktgarantie, wenn sie gemäß den Gemstone-Installationsanweisungen installiert werden.


    Spezifikation
    • OD: 60” x 32” (1524 mm x 813 mm)

      Threshold Height: 2 1/2” (63.5 mm)
      Rough Opening: 60 1/4” x 36 1/4” (1530 mm x 820mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6032lst-r
    • ProduktfamilieShower Pans
    • ProduktgruppeLow Standard Theshold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit