Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die WC-Schüssel Gemstone 1410-V ist die perfekte Schüssel für enge Stellen. Diese Schüssel wird in Wohnmobilen, Booten, kleinen privaten und gewerblichen Badezimmern verwendet, wo Platz, Ästhetik und Leistung von höchster Bedeutung sind. Der 1410-V0 hat einen glatten integrierten (nicht gewellten) Überlauf, der eingeschlossene Bakterien im Überlaufrohr selbst minimiert. Das Design ist elegant und effizient mit beispielloser einfacher Installation und Leistung.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1410-vo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeOval Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit