Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1514-VO ADA Lavatory Bowl
1514-VO ADA Lavatory Bowl
    Gemstone

    1514-VO ADA Lavatory Bowl

    Google-Übersetzung,

    Die Gemstone 1514-VO mit seitlichem Überlauf in ADA-Waschbeckenform ermöglicht es, die Waschtischschüssel so nah wie nötig an der Vorderseite der Platte zu platzieren, ohne die ADA-Konformität zu beeinträchtigen. Der versetzte Ablauf verhindert Spritzer bei Verwendung von handelsüblichen Ablaufgittersieben. Diese Schüssel ist ideal für Anwendungen in Krankenhäusern und Kliniken, in denen Infektionskontrolle und Design Priorität haben, sowie in Restaurants und anderen öffentlichen Räumen, ohne dabei auf Leistung zu verzichten. Diese Schüssel hat einen seitlichen Überlauf. Der wird auch mit einer Option ohne Überlauf angeboten.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 15 1/4” x 13 7/8” (387 mm x 352 mm)
      Depth: 5 1/4”* (133 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1514-vo-ada
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRectangular Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit