Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1613-HVO Healthcare Vanity Sink
1613-HVO Healthcare Vanity Sink
    Gemstone

    1613-HVO Healthcare Vanity Sink

    Google-Übersetzung,

    Der Gemstone 1613-HVO Waschtisch, der speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurde, ist der Höhepunkt von Design und Funktion, inspiriert von Architekten und Designern, die den 1613-VO lieben, aber einen versetzten Ablauf benötigen, um Spritzer zu vermeiden. Mit der Enthüllung im Jahr 2011, dass Pseudomanas aeruginosa in den Abflüssen von Waschbecken leben und möglicherweise durch einen Spritzschutz von einem Wasserhahn, der auf den Abfluss trifft, in ein Patientenzimmer eingeführt werden kann, verfügt der 1613-HVO über einen versetzten Abfluss, um das potenzielle Problem zu vermeiden. Die Tiefe der Schüssel ermöglicht einfache ADA-Anwendungen bis zu einer Tiefe von 17 Zoll, was die meisten Schüsseln nicht können. Der 1613-HVO verfügt über ein glattes Überlaufrohr, das die Infektionskontrolle bei Krankenhausanwendungen in einer Schüssel, die einen Überlauf erfordert, maximiert.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)
      Depth: 5”* (127 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1613-hvo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeOval Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit