Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1711-UVO Lavatory Bowl
1711-UVO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1711-UVO Lavatory Bowl

    Google-Übersetzung,

    Das Gemstone 1711-UVO-Waschbecken mit integriertem Überlauf hat die richtige Dimensionierung, um bequem in einen flachen 18-Zoll-Schrank zu passen, und die richtige Tiefe, um es zu einem universellen Design-Waschbecken zu machen, das ihm die Flexibilität gibt, es in jeder Anwendung zu installieren. Die Größe von 1711-UVO lässt es auch in Schränken mit Standardtiefe außergewöhnlich aussehen. Die Form der Schüssel ist nicht Ihr typisches Oval und verleiht der Waschtischplatte Klasse und Eleganz, während sie kompromisslose Leistung bietet.

    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 17 3/4” x 10 13/16”(451mm x 274 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1711-uvo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeOval Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit