Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1812-UVO Universal Design Lavatory
1812-UVO Universal Design Lavatory
    Gemstone

    1812-UVO Universal Design Lavatory

    Google-Übersetzung,

    Die Gemstone 1812-VO Universal Design Toilettenschüssel ist Teil von Gemstones Engagement für Design, das alle anspricht. Design, Funktion und Leistung sind für Architekten, Designer und Hausbesitzer von heute entscheidend. Das 1812-VO ist ideal für alle Anwendungen, Wohnen, Klinik, Gewerbe, Restaurants und Labors. Die Tiefe der Schüssel ermöglicht ADA-Anwendungen bis zu einer Tiefe von 17 Zoll, was die meisten Schüsseln nicht können. Der 1812-VO verfügt über ein glattes Überlaufrohr, das die Infektionskontrolle bei Krankenhausanwendungen in einer Schüssel, die einen Überlauf erfordert, maximiert.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 18” x 12 3/4” (457 mm x 323 mm)
      Depth: 5”* (127 mm)
      *Depth does not include counter top thickness
      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1812-uvo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRectangular Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit