Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2716-US Single Bowl Sink
2716-US Single Bowl Sink
    Gemstone

    2716-US Single Bowl Sink

    Google-Übersetzung,

    Die Einzelbecken-Spüle 2716-US Universal Design von Gemstone bietet eine weitere Lösung für Küchen oder Pausenräume in Unternehmen, die eine universell gestaltete Küchenspüle benötigen. Edelsteinspülen bieten in jeder Hinsicht eine beispiellose Leistung
    Plattenmaterial mit fester Oberfläche. Die Spüle 2716-US passt gut in einen 30-Zoll-Schrank und ist ideal für eine platzsparende Küche, die eine große Einzelspüle benötigt. Der nach hinten versetzte Ablauf schafft Platz im Schrank unter der Spüle und bietet ein angemessenes Knie
    Freigabe für ADA-Anwendungen.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 27” x 16” (686 mm x 406 mm)

      Depth: 5 1/2”* (140 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2716-us
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRectangular Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit