Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
2916-UD Universal Design Kitchen Sink
    Gemstone

    2916-UD Universal Design Kitchen Sink

    Google-Übersetzung,

    Das Gemstone 2916-UD Universal Design Doppelbecken-Küchenspülbecken bietet ein revolutionäres nahtloses Küchenspülbecken aus jedem festen Oberflächenmaterial, Acryl, Polyester oder gemischt. Das universelle Design macht diese Spüle zu einer großartigen Wahl in jeder Küche und ADA-geeignet. Diese Spüle passt gut in einen 36-Zoll-Schrank und kann in jeder Küche zu Hause oder im Büro verwendet werden, in der ADA-Konformität oder Umbau erforderlich sein kann. Die niedrige Trennwand in der Spüle erhöht die Funktionalität der Spüle und bietet mehr Platz für Pfannengriffe und größere Gegenstände. Jetzt können Sie eine nahtlose ADA-kompatible Küchenspüle mit Doppelbecken haben!

    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 29 1/2” x 16” (749 mm x 406 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2916-ud
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRectangular Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit