Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
General Fix
General Fix

    General Fix

    Google-Übersetzung,

    VERANKERUNGSSYSTEME AN TECHNOLOGISCHEN STRUKTUREN AUF DEM DACH

    Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von General Membrane SpA hat die Systeme General Fix EVO und General Fix für den Anschluss von Photovoltaikmodulen, Solarthermiesystemen und technologischen Systemen in der Abdeckung entwickelt und patentiert.

    Die Eigenschaften der Systeme General Fix EVO und General Fix ermöglichen die Installation ohne Beeinträchtigung der Funktionalität und Haltbarkeit des Daches unter Berücksichtigung der Wasserdichtigkeit.

    Beide Systeme basieren auf dem Kopplungsprinzip spezifischer Komponenten, die untersucht und getestet wurden, um starken Windauszugsbelastungen standzuhalten.

    Spezifikation
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • ProduktfamilieGeneral Fix
    • ProduktgruppePV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
    • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit