Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
General Fix Evo
General Fix Evo

    General Fix Evo

    Google-Übersetzung,

    VERANKERUNGSSYSTEME AN TECHNOLOGISCHEN STRUKTUREN AUF DEM DACH

    Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von General Membrane SpA hat die Systeme General Fix EVO und General Fix für den Anschluss von Photovoltaikmodulen, Solarthermiesystemen und technologischen Systemen in der Abdeckung entwickelt und patentiert.

    Die Eigenschaften der Systeme General Fix EVO und General Fix ermöglichen die Installation ohne Beeinträchtigung der Funktionalität und Haltbarkeit des Daches unter Berücksichtigung der Wasserdichtigkeit.

    Beide Systeme basieren auf dem Kopplungsprinzip spezifischer Komponenten, die untersucht und getestet wurden, um starken Windauszugsbelastungen standzuhalten.

    Spezifikation
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix EVO can be applied on both flat and inclined coverings waterproofed with existing or newly-made polymer-bitumen membranes.

      The system consists of:

      1. Polymer-bitumen membrane band for fixing onto the covering waterproofing layer.
      2. Polymer-bitumen membrane band featuring a specific mixture developed by General Membrane SpA R&D Department to ensure outstanding adherence and cohesion properties over time. Fitted with a double removable silicone film.
      3. Aluminium profile for fixing photovoltaic modules or technological installations. Its  surface guarantees high adherence and resistance to uplift. The profile has a new structure with a central housing for accessories of connection to the base support.
      4. Slated membrane band used to complete the fixing system and to protect the underneath layers from UV rays, fitted with a removable silicone film on the lower side.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGeneral-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • ProduktfamilieGeneral Fix
    • ProduktgruppePV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
    • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit