Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
General Solar PV SH
General Solar PV SH

    General Solar PV SH

    Google-Übersetzung,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN ist die Mission, die das General Solar PV-System von General Solar auszeichnet.
    General Solar PV ist ein integriertes, flexibles, wasserdichtes Photovoltaiksystem (BIPV – Building Integrated Photovoltaic), das gemäß den technischen Normen CEI EN 61646 und CEI EN 61730 zertifiziert ist.
    Um die Bedachung zu schützen, hat General Membrane das General Solar PV-System entwickelt, dessen Eigenschaften die Installation von wasserdichten Photovoltaiksystemen ermöglichen, ohne die Haltbarkeit des Dachsystems zu beeinträchtigen, unter Berücksichtigung der Wasserdichtigkeit.

    Spezifikation
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element : Supply and installation of TPO or PVC . Dry installation assisted by mechanical fixing
      6. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Installation with loop and hook system by Velcro.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSPV-Flex-su-manto-sintetico
    • ProduktfamilieGeneral Solar
    • ProduktgruppePV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit