Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    Google-Übersetzung,
    MURAL CALYPSO ist ein mehrschichtiger Wandbelag in 2 m breiten Rollen mit der Brandschutzklasse B-s2,d0. Es wird mit CR41-Schweißstäben heißgeschweißt. Es besteht aus einer bedruckten transparenten Nutzschicht und einer farbigen Unterschicht zum leichteren Verschweißen des Produkts. Diese Schicht besteht zu 20 % aus recycelten Produkten. Es enthält keine CMR 1- und 2-Komponenten und ist zu 100 % REACH-konform. Es ist zu 100 % recycelbar.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-WALL-CALYPSO
    • ProduktfamilieWalls - Wall covering
    • ProduktgruppeMural
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer5
    • Höhe (mm)0.92
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)30000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 00
    • OmniClassTitelWall Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit