Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    Google-Übersetzung,
    MURAL ULTRA ist eine flexible Wandverkleidungs-Vinylfolie mit einer Dicke von 1,5 mm für eine längere Haltbarkeit. Es hat eine Brandklassifizierung B-s2,d0 (EN 13501-1), die den meisten europäischen Brandschutzvorschriften entspricht. Es besteht aus einer reinen PVC-farbigen Oberfläche und einer Rückseite, die zu 25 % aus recycelten Produkten besteht. Dieses mehrschichtige Produkt ist mit einem Glasfaservlies verstärkt, um eine verbesserte Reißfestigkeit und hervorragende Dimensionsstabilität zu erzielen. Dank seiner Protecsol®-Oberflächenbehandlung weist es eine große Beständigkeit gegen chemische Produkte auf. Die Verbindungen sind heißverschweißt, um eine perfekte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Es ist zu 100 % recycelbar und die Komponenten sind zu 100 % Reach-konform.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-WALL-ULTRA
    • ProduktfamilieWalls - Wall covering
    • ProduktgruppeMural
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-20
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit