Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mural Club
Gerflor

Mural Club

Google-Übersetzung,
MURAL CLUB ist ein homogener Wandbelag in 2 m breiten Rollen mit der Brandschutzklasse B-s2,d0. Es ist als dauerhafte Wandverkleidung konzipiert. Für eine bessere Hygiene ist es mit CR40-Schweißstäben heißverschweißt. Es besteht aus einer kalandrierten Schicht mit Farbe über die gesamte Dicke, um der Schweißung ein schöneres Aussehen zu verleihen. Diese Schicht besteht zu mindestens 10 % aus recycelten Produkten. Es enthält keine CMR 1- und 2-Komponenten und ist zu 100 % REACH-konform. Es ist zu 100 % recycelbar. MURAL CLUB profitiert von einer PUR-Oberflächenbehandlung, die eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten bietet und die Wartung erleichtert. MURAL CLUB ist ein homogener Wandbelag in 2 m breiten Rollen mit der Brandschutzklasse B-s2,d0. Es ist als dauerhafte Wandverkleidung konzipiert. Für eine bessere Hygiene ist es mit CR40-Schweißstäben heißverschweißt. Es besteht aus einer kalandrierten Schicht mit Farbe über die gesamte Dicke, um der Schweißung ein schöneres Aussehen zu verleihen. Diese Schicht besteht zu mindestens 10 % aus recycelten Produkten. Es enthält keine CMR 1- und 2-Komponenten und ist zu 100 % REACH-konform. Es ist zu 100 % recycelbar. MURAL CLUB profitiert von einer PUR-Oberflächenbehandlung, die eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten bietet und die Wartung erleichtert.

Kontaktieren Sie Gerflor

Spezifikation
  • Full resistant to impact, it acts as a buffer against damage from beds, trolleys and indoor motorized vehicles and other transportation systems. MURAL CLUB is fully impact resistant and is therefore ideal for use as a cladding in large public buildings such as hospitals care institutions dental and veterinary surgeries, clean rooms, stores and supermarkets, warehouse and storage areas.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGER-WALL-CLUB
  • ProduktfamilieWalls - Wall covering
  • ProduktgruppeMural
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-27
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit