Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Compact

    Google-Übersetzung,

    Produkt:

    • Innovative und umweltfreundliche Lösung für die lose Verlegung
    • Doppelter Faserrahmen + kalandrierte Zwischenschicht für noch mehr Stabilität des Produkts
    • Mindestens 15 % Recyclinganteil (aus Altmaterialien) und bis zu 25 %
    • Protecsol² Oberflächenbehandlung: beste Fleckenbeständigkeit

    Design :

    • Eine breite Designpalette: Holz-, Mineral- und Textildesigns für eine natürliche und gemütliche Atmosphäre; Grafiken und Unifarben für fantasievolle, farbenfrohe Bereiche
    • Ultramatter Schutzlack für ein realistisches Ergebnis
    • MyTaralay Impression bietet Ihnen: Personalisieren Sie Ihr Design und Ihre Farbe

    Installation:

    • Mit Gerflor-Hopfenklebeband -Code 059E0001-, ohne Klebstoff, unter 2 Rollen verlegen.
    • Die klebstofffreie Lösung bedeutet schnell und einfach: Sparen Sie bis zu 50 % Ihrer Zeit und können Sie mehr Projekte realisieren!
    • Geeignet für bewohnte Räume, mit weniger Beeinträchtigungen (Lärm, Geruch, Staub).

    Wartung:

    • Protecsol²: Starke Barriere gegen Flecken und ermöglicht eine einfachere und kostengünstigere Pflege, 25 % Kostenreduzierung
    • Die wasserabweisende Wirkung verhindert Flecken durch Produkte wie Eosin/Betadin.
    • Flexibles Produkt: leicht zuzuschneiden und zu montieren
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System: einfaches Abrunden und dauerhafte Wasserdichtigkeit

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Bereiche: Gesundheitswesen, Altenpflege, Bildungswesen, Verwaltung und Büros…
    • Die wasserabweisende Wirkung verhindert das Abfärben von Produkten wie Eosin/Betadin: ideal im Gesundheitswesen und im Bildungsbereich.
    • Leicht zu verarbeiten, zu verschweißen und kompatibel mit dem Clean Corner System: perfekt für Bereiche, in denen absolute Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Ausgezeichnete antivirale und antibakterielle Eigenschaften: geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen

    Nachhaltigkeit:

    • TVOC nach 28 Tagen < 10 Mikrogramm/m³: sehr gute Raumluftqualität
    • 100 % recycelbar
    • Hergestellt in Frankreich: reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    • 100 % REACH-konform, formaldehydfrei: Gesundheit und Sicherheit
    • 23 % Recyclinganteil und 100 % recycelbar – eine umweltverträgliche Lösung

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • 1 - Ultra-mat varnish Protecsol²
      • 2 - Transparente wearlayer
      • 3 - Printed design
      • 4 - Reinforced fiber veil
      • 5 - Compact interlayer
      • 6 - Fiber grid
      • 7 - Calandered recycled layer
      • 8 - Technical underlayer
      • 9 - HOP tape
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-taralay-impression-hop-compact
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Compact
    • ProduktgruppeTaralay
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit