Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AquaTap-530
AquaTap-530

    AquaTap-530

    Google-Übersetzung,

    Der GF Typ 530 AquaTap™ Rezirkulations-Laborhahn ist so konzipiert, dass er bei Verwendung mit dem neuen Inline Flow Diverter (IFD) einen konstanten DI-Flüssigkeitsfluss zur Verwendungsstelle liefert. Das einzigartige Design des IFD sorgt für einen hohen Durchfluss von der Hauptleitung durch den Wasserhahn für eine konstante Wasserbewegung. Der IFD verwendet eine leichte Öffnungsreduzierung, um ein Differenzdruckungleichgewicht zu erzeugen, das Wasser mit minimalem Druckverlust durch den Wasserhahn drückt. Das System wird durch die Verwendung von Verbindungsrohren mit glatter Bohrung für Designflexibilität und vereinfachte Rohrleitungsinstallationen weiter verbessert. Bis zu drei Wasserhähne können von einem einzigen IDF bedient werden.

    Der GF Typ 530 AquaTap™ Wasserhahn wird aus hochreinem PVDF hergestellt, und der IFD ist in SYGEF® PVDF, PROGEF® Natural PP und PROGEF® Standard PP mit Schweiß- oder Sanitärklemmverbindungen erhältlich. Einfache Aufweitwerkzeuge stellen blattsichere, spaltarme Verbindungen zwischen Komponenten her.

    HINWEIS: Der patentierte Inline Flow Diverter ist für die Verwendung mit einem GF AquaTap™ Wasserhahn konzipiert und wird nicht separat verkauft.


    GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

    Spezifikation
    • Main Applications:

      • Laboratory
      • Chemical Applications
      • Paper and Pulp Industry
      • Metal Treatment
      • Marine

      Main Advantages:

      • Ideal flow characteristics
      • Sleek robust design
      • Continuous flow up to valve, eliminating dead-legs
      • Needle-type flow control for precise metering
      • Easy flare-style connection method
      • Deck or wall mounting Options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAquaTap-530
    • ProduktfamilieSpeciality Products
    • ProduktgruppeAquaTap
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit