Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fuseal Fast-Lock

Fuseal Fast-Lock

Google-Übersetzung,

Das neue Fuseal Fast-Lock-Verbindungssystem ist eine revolutionäre neue mechanische Verbindungslösung (MJ) für unser Fuseal-System für korrosive Abfälle. Es ist schnell und einfach zu installieren. Im Gegensatz zu zementierten Systemen erfordert es keinen speziellen Zement oder Applikatoren, noch entstehen giftige Dämpfe. Am wichtigsten ist, dass es keine Heilungszeiten gibt, auf die man warten muss. Fast-Lock ist das kompakteste mechanische Gelenk auf dem Markt. Es ermöglicht die Installation des Systems in engen Räumen wie z. B. zwischen Wänden, wo andere Systeme nicht passen.

Die Fuseal Fast-Lock-Verbindung ist eine großartige Ergänzung der Fuseal Produktfamilie für korrosive Abfälle. Das System ist beständig gegen die korrosive Wirkung von Laugen, Alkoholen, Säuren, Lösungsmitteln und Salzlösungen. Fuseal PP rostet nicht, bildet keine Löcher, bildet keine Ablagerungen, korrodiert nicht und wird nicht durch Elektrolyse beeinträchtigt. Fuseal hat eine bewährte Geschichte und ist ideal für viele Anwendungen, darunter chemische Verarbeitung, Schiffsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazie, Krankenhäuser, Universitäten und andere Labors, um nur einige zu nennen.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Damage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Shipbuilding / Marine
    • Food and Beverage

    Main Advantages:


    • Fast Installation
    • Compact - Fits in tight spaces such as inside walls
    • No special tools required
    • Pressure rated to 35 PSI
    • Long Life - Will not corrode
    • High temperature
    • MJ and Electrofusion interchangeable
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFuseal_Fast-Lock
  • ProduktfamilieWaste Piping Systems
  • ProduktgruppeFuseal
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit