Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COOL-FIT 4.0

COOL-FIT 4.0

Google-Übersetzung,

COOL-FIT 4.0 ist ein einzigartiges Spitzentechnologiesystem, das für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Kühlanlagen entwickelt wurde. Es verbindet korrosions- und wartungsfreie Komponenten mit werkseitiger Vorisolierung zu einem zuverlässigen und effizienten System. Dieses sichere, leichte und schnell zu installierende System eignet sich ideal für die Kühlung in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und -lagerung sowie in Supermärkten. Mit COOL-FIT 4.0 können Benutzer mit maximaler Effizienz und ohne Unterbrechungen arbeiten und gleichzeitig Wartungs- und Betriebskosten minimieren.
Die COOL-FIT 4.0 PE100-Rohre und -Fittings sind mit 40 mm hochenergieeffizientem (HE) Schaum isoliert und mit einer robusten Ummantelung geschützt.

Material: PE100, GFHE

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Food & Beverage
    • Cold stores
    • Supermarkets
    • Marine

    Main Advantages:

    • 100% maintenance-free and reliable
    • 65% less weight compared to metal piping system
    • 50% faster installation due to pre-insulated components
    • 30% higher energy efficiency
    • Minimal environmental impact
    • Minimizes CO2 emissions
    • Low thermal conductivity


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOOL-FIT-4-0
  • ProduktfamiliePre-insulated Piping system
  • ProduktgruppeCOOL-FIT / Pre-Insulated
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit