Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ecoFIT Ball Valves

ecoFIT Ball Valves

Google-Übersetzung,

Das Polyethylen-Rohrleitungssystem für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen, wie Wasser, Abwasser und eine Vielzahl chemischer Anwendungen. Alle ecoFit-Komponenten sind für die sichere und effiziente Verteilung von Wasser, Abwasser und Chemikalien geeignet. Das korrosionsfreie System widersteht UV- und Sonneneinstrahlung sowie Witterungseinflüssen und ist in einem weiten Temperaturbereich von -50 °C bis 60 °C einsetzbar. Dank einer langen Lebensdauer von über 25 Jahren und geringen Installations- und Wartungskosten ist ecoFIT die perfekte Lösung für viele Anwendungen.

Das Kugelhahn-Sortiment von GF Piping Systems bietet Lösungen für jede Anwendung. Von einfachen Absperrventilen bis hin zu vollautomatischen Ventilen hat GF Piping Systems alles im Angebot. Auch für sehr anspruchsvolle Prozesse finden Sie das perfekte Ventil für Ihre Anforderungen. Benutzerfreundlich, präzise, zuverlässig, flexibel und sicher – diese Eigenschaften stehen bei unseren Produkten an erster Stelle. Die ecoFIT Kugelhähne sind in ABS, PP-H oder PVC-U mit PE-Enden erhältlich.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerecoFIT-Ball-Valves
  • ProduktfamilieEcoFIT PE Piping System
  • ProduktgruppeValves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit