Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fuseal PP

Fuseal PP

Google-Übersetzung,

Das Fuseal® PP-Rohrleitungssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für korrosive Abfallleitungssysteme und mit unseren Mehrfachverbindungssystemen (Elektrofusion und mechanische Verbindung) eines der am einfachsten zu installierenden Systeme auf dem Markt. Fuseal® PP-Rohrleitungssysteme haben eine hervorragende chemische Beständigkeit und physikalische Eigenschaften, die das System ideal für den Umgang mit korrosiven Abfallgemischen aus Säuren, Basen und Lösungsmitteln machen, die in Labor-, Industrie- oder Lebensmittel- und Getränke-DWV-Anwendungen vorhanden sind.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage
    • Shipbuilding  /Marine

    Main Advantages:

    • Low installation cost with maintenance-free service
    • Chemical and corrosion resistance
    • High temperature, intermittent discharges up to 212°F (100°C)
    • Both electrofusion and mechanical joints
    • Can be used for pressurized drainage applications up to 50 psi
    • Easy to operate electrofusion machines
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFuseal-PP
  • ProduktfamilieWaste Piping Systems
  • ProduktgruppeFuseal
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit