Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iFIT

iFIT

Google-Übersetzung,

iFIT ist ein innovatives Installationssystem mit der einzigartigen Adaptermodul-Technologie für Sanitär und Heizung. Dank seines bewährten Baukastensystems ermöglicht iFIT identische Installationsmöglichkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, jedoch mit 50 % weniger Systemkomponenten. Dies führt zu niedrigen Lagerhaltungskosten, ermöglicht geringe Lagerbestände und maximale Flexibilität. Die schnelle und einfache Verbindungstechnik und die Möglichkeit zum Einsatz von Polybuten- oder Mehrschichtverbundrohren werden höchsten wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht. Darüber hinaus ermöglicht es eine deutlich zuverlässigere Verarbeitungssicherheit durch Sichtfenster und Klickverbindungen.

Werkstoffe: Polybutylen, PE-RT/Al/PE-RT, PPSU, Messing
Abmessungsbereich: d16 – d32
Verbindungstechnik: Push-fit Technology
Betriebsdruck: Bis 10 bar
Betriebstemperatur: 0°C bis +95°C

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Building Technology
    • Marine
    • Hot & Cold water installations
    • Heating and cooling system


    Main Advantages:

    • Simple and quick installation thanks to the push-fit System
    • High resistance to corrosion and scaling
    • High economic efficieny
    • High-performance fittings and dezincification-resistant, low-lead bras
Technische Spezifikation
  • ReferenznummeriFIT
  • ProduktfamilieBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
  • ProduktgruppeML & PB Pipe and Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolybutylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit