Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROGEF Natural (PP-R)

PROGEF Natural (PP-R)

Google-Übersetzung,

Höchste Reinheit gewährleisten: PROGEF Natural verbindet die Vorteile des PROGEF-Rohrleitungssystems aus verschweißbarem Polypropylen mit den Reinheitsanforderungen der Chemie- und Life-Sciences-Branche. Überall dort, wo Reinheit erforderlich ist, wie z. B. bei Anwendungen in der Chemie- oder Life-Science-Industrie, ist PROGEF Natural die naheliegende Wahl. Das transparente, unpigmentierte Polypropylen vereint vorteilhafte Eigenschaften wie eine saubere, glatte Oberfläche und eine hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit bis 80°C, was in Verbindung mit einer wulst- und spaltfreien Verfugung für höchste Systemqualität sorgt.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Pharmaceutical grade water
    • Purified water for Life Science applications
    • Cost effective, pure distribution of Lab Grade DI water and critical biological fluids
    • Specified water applications in microelectronics
    • Chemical processes (i.e. Chemical Mechanical Polishing or Planarization)

    Main Advantages:

    • Excellent resistance against certain disinfectants and chemicals (mainly alkaline solutions)
    • Ensures top quality water to USP standards
    • Translucence
    • High product quality
    • High temperature resistance
    • Bead and crevice free weldability
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPROGEF-Natural-PP-R
  • ProduktfamiliePP Industrial Piping System
  • ProduktgruppePP Natural (PP-R)
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit