Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-C

PVC-C

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das zementierte PVC-C System für Anwendungen im Temperaturbereich von 0°C bis 80°C. Dieses korrosionsbeständige System bietet Langlebigkeit und maximale Sicherheit in aggressiven Anwendungen. PVC-C kommt überall dort zum Einsatz, wo aggressive Medien wie Milchsäuren oder Säuren bei hohen Temperaturen transportiert werden, zB in der Chemie-, Papier- und Zellstoffindustrie, der Metallverarbeitung oder der Mikroelektronikfertigung.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-C
  • ProduktfamiliePVC-C Industrial Piping System
  • ProduktgruppePipe & Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit