Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-C Electric Ball Valves

PVC-C Electric Ball Valves

Google-Übersetzung,

Das zementierte PVC-C System für Anwendungen im Temperaturbereich von 0°C bis 80°C. Dieses korrosionsbeständige System bietet Langlebigkeit und maximale Sicherheit in aggressiven Anwendungen. PVC-C kommt überall dort zum Einsatz, wo aggressive Medien wie Milchsäuren oder Säuren bei hohen Temperaturen transportiert werden, zB in der Chemie-, Papier- und Zellstoffindustrie, der Metallverarbeitung oder der Mikroelektronikfertigung.

Das Kugelhahn-Sortiment von GF Piping Systems bietet Lösungen für jede Anwendung. Auch für sehr anspruchsvolle Prozesse finden Sie das perfekte Ventil für Ihre Anforderungen. Benutzerfreundlich, präzise, zuverlässig, flexibel und sicher – diese Eigenschaften stehen bei unseren Produkten an erster Stelle. Die elektrischen Kugelhähne von GF Piping Systems helfen, Prozesse effizienter zu gestalten und Wartungskosten zu senken.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-C-Electric-Ball-Valves
  • ProduktfamiliePVC-C Industrial Piping System
  • ProduktgruppeValves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit