Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-U Butterfly Valves

PVC-U Butterfly Valves

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Absperrklappen Typ 567/568 sind kompakte, flexible und zuverlässige Absperrventile für Wafer- und Lugstyle-Anwendungen.

Das Baukastenprinzip unseres Systems ermöglicht Ihnen den Austausch einzelner Systemkomponenten – schnell, einfach und mit geringem Aufwand.

Das PVC-U System mit hervorragenden Eigenschaften im Temperaturbereich von 0°C bis 60°C. Mit seiner hervorragenden Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit bietet das PVC-U-System zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Das System findet breite Anwendung in der Chemie- und Textilindustrie, in der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung sowie in Vakuumleitungen.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-U-Butterfly
  • ProduktfamiliePVC-U Industrial Piping System
  • ProduktgruppeValves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit