Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silenta Extreme

Silenta Extreme

4.5 von 5 Sternen4.5(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Silenta Extreme, ist ein neues halogenfreies, feuerbeständiges [B-s1, d0] und schallgedämmtes [18 dB(A)] Erd-, Abwasser- und Abwasserrohrsystem auf PP-Basis, das speziell von der entwickelt und produziert wird höchste Technologie für Sie, um die Sicherheit und den Komfort Ihres Gebäudes mit seinen verbesserten Funktionen und Strukturen zu erhöhen.

Aufgrund seiner Halogenfreiheit setzt es im Brandfall keine giftigen und tödlichen Gase frei.

Es wird mit der neuesten Generation der Mehrschicht-Polypropylen-Technologie gemäß den Anforderungen der Normen EN 1451, EN 13501 und DIN EN 14366 hergestellt.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • All soil and waste water drainage systems inside the buildings
      • Office buildings, conference halls etc.
      • Schools, libraries, hospitals, hotels, houses
      • All underground drainage systems between the building and the main pipeline
      • Rainwater systems
      • Sustainable / green buildings
      • Industrial areas (short and long-term use)

      Main Advantages:

      • Halogen-free structure
      • Zero toxicity, no emission of poisonous and lethal gases in case of fire
      • Fire resistant with B-s1; d0 fire classification
      • Soundproof multilayer structure with 18dB(A) noise level at 4 l/s flow rate
      • High impact resistance
      • Excellent corrosion resistance and long service life
      • Superior chemical resistance
      • Smooth inner surface, no incrustations
      • High temperature resistant up to 97 °C
      • UV protected external layer
      • 100% recyclable, and environmental-friendly
      • Easy installation and application


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilenta-Extreme
    • ProduktfamilieDrainage Building Technology
    • ProduktgruppeExtreme
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit