Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYGEF Butterfly Valves

SYGEF Butterfly Valves

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Polyvinylidenfluorid bietet beste Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und garantiert eine gleichbleibend hohe Wasserqualität.

SYGEF Absperrklappen sind eine ideale Ergänzung zum bestehenden Produktsortiment. In Kombination mit der Profildichtung aus PTFE bieten GF eine noch höhere chemische Beständigkeit und eignen sich zur Förderung aggressiver Medien.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Effluent Totalization

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSYGEF-Butterfly-Valves
  • ProduktfamiliePVDF Industrial Piping System
  • ProduktgruppePlus / Standard Valves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVDF
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit