Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

4.4 von 5 Sternen4.4(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das ECTFE-System ist die optimale Lösung für den sicheren und effizienten Transport von hochkonzentrierten Medien unter hohen Drücken und Temperaturen. Die extrem gute Materialbeständigkeit maximiert die Systemlebensdauer in der Anwendung. Alle SYGEF ECTFE-Komponenten bieten eine außerordentlich gute Korrosions- und Permeationsbeständigkeit und garantieren gleichzeitig absolute Zuverlässigkeit. Auch bei hochkonzentrierten Medien unter hohen Prozessdrücken und -temperaturen bietet das System höchste chemische Beständigkeit bei maximierter Systemlebensdauer. Dies trägt dazu bei, Kosten für Service und Unterbrechungen zu minimieren. Der Hochleistungsrohstoff erlaubt den Einsatz im Temperaturbereich zwischen -75 °C und 130 °C.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry (CPI)
    • Water Treatment (WT)
    • Microelectronics (ME)

    Main Advantages:

    • Maximum safety thanks to automated IR welding technology
    • Maximum reliability is achieved even with highly concentrated chemicals such as H2SO4
    • Long service life thanks to excellent chemical and temperature resistance
    • High pressure and flow characteristics due to optimum wall thickness ratio to nominal diameter

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSYGEF-ECTFE
  • ProduktfamilieECTFE Industrial Piping System
  • ProduktgruppeECTFE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEthylenchlortrifluorethylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit