Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
GM RAILING® UNI Glasgeländer
    Glas Marte

    GM RAILING® UNI Glasgeländer

    Das System GM RAILING® UNI ist konsequent modular aufgebaut. Damit ist ein einfacher und effektiver Bauablauf möglich. Zudem sind die unterschiedlichen Baureihen einfach in verschiedenste Konstruktionen einzubinden: Dank seiner variantenreichen Unterkonstruktionen erfolgt die Anbindung des Glasgeländer-Systems immer schnell und optimal abgestimmt auf die Gestaltung der angrenzenden Flächen. Unabhängig von den Detaillösungen der tragenden Konstruktion.

    Spezifikation
    • Anbindung des Glasgeländer-Systems:

      Neben 3 Aluminium-Unterkonstruktionen von Glas Marte besteht auch die Möglichkeit, GM RAILING® UNI mit einem einfachen Stahlwinkel am Baukörper zu befestigen. Für jede Detailplanung gibt es die passende Unterkonstruktion. So kann der Bodenaufbau harmonisch an das Glasgeländer herangeführt werden. Durch die verschiedenen Montagepositionen und Unterkonstruktionen können flache und hohe Bodenaufbauten inklusive der notwendigen Dämm- und Abdichtungsebenen angebunden werden.

      Montage in zwei Schritten:

      Die Einheit aus Einhängeprofil und Justierblock ist ein wesentlicher Vorteil des Glasgeländer-Systems GM RAILING® UNI. Egal welche Anforderungen durch die Detailplanung und Glasstärke gestellt werden, die Montage von Einhängeprofil und Justierblock erfolgt grundsätzlich nach demselben einfachen Prinzip: Das vorgefertigte Glasbaumodul (Glas + Profil) wird am Bau ins Unterkonstruktionsprofil eingehängt und verschraubt. Diese Verschraubung lässt einen Toleranzausgleich zu. Glasbohrungen sind keine nötig.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergm-railing-uni
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika