Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gorter® Dachausstieg RHTEI, 120 minuten hochfeuerbeständig
Gorter® Dachausstieg RHTEI, 120 minuten hochfeuerbeständig
Gorter® Dachausstieg RHTEI, 120 minuten hochfeuerbeständig

    Gorter® Dachausstieg RHTEI, 120 minuten hochfeuerbeständig

    Der hochfeuerhemmende Gorter Dachausstieg bietet einen praktischen und sicheren Zugang zu Flachdächern und sorgt gleichzeitig – in geschlossenem Zustand – für einen hochfeuerhemmenden Verschluss des darunter liegenden Raums. Die Dachausstiege sind auf Flachdächern mit einem maximalen Neigungswinkel von 5° einsetzbar.

    Brandschutzklasse
    Der Feuerwiderstand des feuerhemmenden Gorter Dachausstiegs aus Stahl wurde von Efectis gemäß EN1634, EN1530-4 und BS476: Teil 22 beurteilt.

    Klasse:
    EI 1: 120 Minuten
    EI 2: 120 Minuten
    E: 120 Minuten

    Standardausführungen
    Der feuerhemmende Dachausstieg ist in 6 Standardabmessungen und in Sonderabmessungen bis 1000 x 2000 mm lieferbar.

    Vollständig thermisch getrennt
    Aufsatzkranz und Deckel (beide vollständig thermisch getrennt) haben einen hohen Dämmwert und minimieren somit die Möglichkeit von unerwünschter Kondensbildung und sorgen zudem für Einsparungen bei den Energiekosten.

    Gorter hochfeuerbeständiger Dachausstieg:

    • In Standardabmessungen und Sondermaßen
    • Brandschutzklasse nach EN1634, EN13501-2, AS1530-4 und BS476:part22
    • Thermisch getrennte und gedämmte Stahlkonstruktion
    • Sichere, einhändige Bedienung
    • 10 Jahre Gewährleistung auf den Dachausstieg
    • Eurozylinderschloß, Innenbedienung. Ab Öffnungslänge 1400 mm mit 3 Punkt-Verriegelung.
    • Abmessungen > 1400 mm mit Dreipunktverriegelung
    • Einbruchhemmend und schalldämmend
    • Pulverbeschichtung in RAL7011 (Außenseite) und RAL9010 (Innenseite)


    Spezifikation
    • Zertifizierungen:
      KIWA: CE ETA-19/0680
      KOMO: SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Brandklasse:
      Nach EN1634, EN13501-2, AS1530-4, BS476:part22.
      E: 120 Minuten
      EI1: 120 Minuten
      EI2: 120 Minuten

      Abmessungen (Standarddurchgangsmaß in mm / Gewicht): ………………..

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Abmessungen bis 1000 x 2000 mm. Nicht mit zwei Deckeln lieferbar
      (Bandseite = lange Seite)

      Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHTEI, komplett montiert:

      • Gedämmte, thermisch getrennte Konstruktion aus Stahl
      • Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
      • Automatische Verriegelung im völlig geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
      • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innenbedienung
      • Einbruchhemmend und schalldämmend
      • Wind- und wetterdichte umlaufende Dichtung zwischen Deckel und Aufsatzkranz
      • Bei Brand aufschäumender Band, umlaufend
      • Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

      Leistungen:

      • Luftschalldämmung (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Wind- und wasserdicht (EN 12208): Class E 650
      • Konstruktionsstärke (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Class E 3000
      • Luftdichtheit (EN 1026): 0,5 m3/hm1
      • Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 405 kg/m2
      • Durchwurfhemmung (EN 356): Class P5A
      • Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Class 5

      Standard Pulverbeschichtung:
      RAL 7011 (Außenseite) und RAL 9010 (Innenseite).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • ProduktfamilieRoof hatch fire rated
    • ProduktgruppeWithout climbing equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationAusstieg
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof opening systems
    • Klassifizierung08 00 00
    • Format2014TitelOpenings
    • OmniClassNummer23-17 19 00
    • OmniClassTitelHardware for Openings