Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half a Hut GEM
Half a Hut GEM

    Half a Hut GEM

    Google-Übersetzung,

    Das schallabsorbierende Haus Half a Hut mit integriertem Tisch macht es noch einfacher, schnell einen Arbeitsplatz oder einen Besprechungsraum mit Platz für Ihren Computer oder Ihr Notebook anzubieten. Der Tisch besteht aus Laminat und ist in den Farben 910 Esche, 911 Eiche, 912 Nussbaum, 913 Weiß erhältlich. Steckdosen oder andere elektrische Produkte können vorteilhafterweise im Tisch montiert werden, aber es gibt keine vorgebohrten Löcher. Die einfachen und geraden Linien des Hauses sind vom klassischen Monoply-Spiel und seinen Teilen inspiriert, die dem beliebten und praktischen „Raum im Raum“-Konzept eine zeitlose Form verleihen. Kann mit oder ohne Räder bestellt werden.

    Spezifikation
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: W.1880 H.2270 D.900.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.860.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhalf-a-hut-gem
    • ProduktfamilieGötessons
    • ProduktgruppeShowcase
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2270
    • Breite (mm)1880
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa