Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Eine bequeme Sitzgelegenheit für den Turboschlaf vor dem nächsten Meeting. Ideal für kreative Meetings in einer aktivitätsbasierten Umgebung. Ein Powernap im Büro kann die Leistung und die Zufriedenheit in Ihrem Job steigern. Office Nap wird in Schweden hergestellt, passt hervorragend in jede Büroumgebung und besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Und sollte mal keine Zeit für ein Kraftnickerchen sein, dann kann man auch ganz bequem in aufrechter Position darauf Platz nehmen! 
    Spezifikation
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroffice_nap
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa