Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant divider
Plant divider

    Plant divider

    4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Plant Divider ist ein textilverkleideter Raumteiler auf Rädern, der mit Pflanzen kombiniert wird. Ein flexibles und stilvolles Einrichtungselement. Mit Milano Wide Topf kombinierbar, separat erhältlich.
    Spezifikation
      • Built with 30 mm sound absorbents and foam laminated textile.
      • Room for Milano Wide pot on built in shelf.
      • Available in 2 sizes.
      • Lockable wheels in 2 colours.
      • Areca Palm and Cycas Palm large are not recommended for this product due to their sizes.
      • Seam like textile.
      • Small; Out. meas: W.820 H.800 D.320 In. meas: W.790 H.290 D.290
      • Large: Out. meas: W.1620 H.800 D.320 In. meas: W.1590 H.290 D.290.
      • Given outer measurements include wheels.
      • Inner measurements state place for pot.
      • The product is delivered fully assembled except for the wheels, mounted separately.
      • Maximum load distributed on the entire shelf: 75 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplant-divider
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOffice dividers
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa