Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall
Sound Off ceiling/wall

    Sound Off ceiling/wall

    Google-Übersetzung,

    Eine sehr gute und kostengünstige schallabsorbierende Platte, die von der Decke abgehängt oder an der Wand montiert werden kann. Kann mit oder ohne LED-Licht bestellt werden. Erhältlich in verschiedenen Stilen und Größen. Hergestellt aus 100 % recycelbarem Material. Dicke 50 mm. Sound Off ist auch mit Hush-Stoff laminiert und als Wandabsorber erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Gotessons. Ton aus ist mit Aufdruck erhältlich. Wandmontage Sound Off kann nicht mit Lampe gewählt werden.

    Spezifikation
    • Sound Off Wall

      Sound absorbing wall absorbent made from EcoSUND. Mounting: Velour and Velcro.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, grey or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-wall

      Standardmått:

      Sound Off EcoSUND wall circle

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND wall square

      600x600 || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND wall rectangle

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.

      _____________________________________________________________________

      Sound Off Ceiling

      Sound absorbing ceiling absorbent made of EcoSUND. Mounting: wire hanging.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed in Hush or raw material. Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Accessories: lightning

      Certificate (valid 2019-06-03):

      Absorption factor alfa 0,95

      N10 value circle 1400 = 7 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-ceiling

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      Sound Off EcoSUND circle without lamps

      Ø 800 || Ø1100 || Ø1400

      Sound Off EcoSUND square without lamps

      600x600  || 800x800 || 1000x1000

      Sound Off EcoSUND rectangle without lamps

      600x800 || 600x1000 || 600x1200 || 1000x1200

      For customized measurements, contact Götessons.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersound-off
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa