Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND

    Woodstock EcoSUND

    4.7 von 5 Sternen4.7(29 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Holen Sie die Natur buchstäblich nach innen. Die Kreise werden aus dem umweltfreundlichen und schallabsorbierenden Material EcoSUND hergestellt und dann mit verschiedenen Bildern der Altersringe von Bäumen bedruckt. Kombinieren Sie die zwölf Kreise in der für Sie harmonischsten Reihenfolge und genießen Sie, wie schön gute Akustik sein kann. Perfekt für Umgebungen wie Büros, Konferenzen und Hotels. Warum nicht mehrere Packungen kaufen und eine ganze Wand füllen? Jedes Paket enthält 12 Kreise in drei Größengruppen. Um ein dynamisches Muster zu erstellen, wird jede Gruppe mit einem anderen Bild bedruckt. Wandhalterung mit Klettverschluss inklusive.
    Spezifikation
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodstock-ecosund
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa