Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS
    Gras

    Outdoor hydrant 19: HW-19W-20/30 HS

    Google-Übersetzung,

    Hydrant ist gemäß EN 13724 beständig gegen direkte Einwirkung von Außenbedingungen
    Hydrant geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen unter -25 C
    Universelles Modell – Versorgung kann von rechts oder links angeschlossen werden
    Unterputz (eingebettet) W
    Innenhydrant für halbstarren Feuerwehrschlauch DN19

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhw_19w_20_30_hs
    • ProduktfamilieModular hydrants
    • ProduktgruppeHeated hydrants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)795
    • Breite (mm)795
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameHydrants
    • UNSPSCCode40141726
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire hydrant systems
    • Klassifizierung40 05 81.13
    • Format2014TitelFire Hydrants
    • OmniClassNummer23-29 25 13
    • OmniClassTitelFire Hydrants

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit