Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassette V2
Cassette V2
Cassette V2

    Cassette V2

    Google-Übersetzung,
    Von 2,2 kW bis 7,1 kW ermöglichen Ihnen die 1- oder 2-Wege-Kassetten der GMV-Reihe, lange Räume (2 Wege) oder enge Räume (1 Weg) effizient und komfortabel zu klimatisieren. Das Gerät verfügt über einen automatischen Betrieb, 7 Lüftergeschwindigkeiten und eine starke Luftzirkulation. Die Kassetten sind mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, die sich bis zu 1 Meter über dem Gerät befindet. Der DC-Inverter-Motor regelt die Geschwindigkeit kontinuierlich, indem er die Belüftung an den Temperaturbedarf anpasst. Der Auto-Quiet-Modus kann über die kabelgebundene Fernbedienung programmiert werden, um einen leisen Betrieb unabhängig vom Temperaturbedarf zu gewährleisten. Der Verbrauch der Kassetten ist sehr gering und liegt je nach Modell bei etwa 50 W, was für die Berechnung der Leistung des Gebäudes sehr relevant ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercassette-V2
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeVRF - Indoor units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
    • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit