Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPLIT BIG DUCT
SPLIT BIG DUCT

    SPLIT BIG DUCT

    Google-Übersetzung,

    Kanalsysteme für Installationen, bei denen eine hohe Klimatisierungsleistung erforderlich ist. Das Innengerät kann 250 Pa erreichen, was eine große Flexibilität bei der Installation ermöglicht.

    Automatisch einstellbarer statischer Druck bis zu 250 Pa für längere Netzwerke, um eine längere Lebensdauer des Lüftermotors und optimale Diffusion zu gewährleisten.

    Der Ventilator wird entsprechend dem statischen Druck des installierten Kanals angepasst.

    Alle Komponenten sind mit hocheffizienter und energiesparender Wechselrichtertechnologie ausgestattet.

    Es ermöglicht eine Installation mit einem Abstand von bis zu 50 Metern zwischen Innengerät und Außengerät.

    Spezifikation
      • Adjustable pressure up to 250 Pa
      • Inverter Components
      • Long refrigerated distances

      ModelBIG CDT 20BIG CDT 25
      BIG CDT 30
      BIG CDT 40
      Code
      3NGR3520
      3NGR3525
      3NGR3530
      3NGR3535
      Manufacturer ref. UI
      FGR20PD/DNA-X/I
      FGR25PD/DNA-X/I
      FGR30PD/DNA-X/I
      FGR40PD/D(2)NA-X/I
      Manufacturer ref. UE
      FGR20PD/DNA-X/O
      FGR25PD/DNA-X/O
      FGR30PD/DNA-X/O
      FGR40PD/D(2)NA-X/O



      ACCESSOIRES EN OPTION :

      • 3IGR9100 Télécommande infrarouge YAP1F
      • 3IGR9019 Récepteur infrarouge JS13
      • 3IGR9135 Télécommande marche/arrêt XK79
      • 3IGR9021 Module marche/arrêt LE60-24/H1
      • 3IGR9106 Télécommande centralisée CE52-24/F(C)
      • 3NGR9050 Module de communication Modbus E7



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPLIT-BIG-DUCT
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeVRF - KIT
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
    • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit