Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    Google-Übersetzung,

    Fahrradboxen, Fahrradräume und Fahrradabstellanlagen sind die drei sichersten Möglichkeiten, langfristiges Fahrradparken der Klasse 1 zu gewährleisten. Die richtige Wahl hängt von Budget, verfügbarem Platz und Standort ab. Auch die Frage, ob es sich um einen Neubau oder eine bestehende Anlage handelt, kann die Entscheidung beeinflussen. Fahrradboxen sind bei Sanierungsprojekten mit beengten Platzverhältnissen eine bessere Option. Wir erstellen Ihre CAD-Pläne, kümmern uns um die Einhaltung der Vorschriften und sorgen dafür, dass das Projekt termingerecht und im Budgetrahmen abgeschlossen wird.

    Die Schließfächer der Serien 300 und 350 werden komplett montiert aus Kalifornien versendet. Da wir wissen, wie wichtig Zeit ist, ist die Installation ohne Vormontage einfach sinnvoll.

    Produktmerkmale

    • Fahrradschrank der Serien 300 und 350
    • Kapazität für 1 oder 2 Fahrräder
    • Rechteckige oder keilförmige Gestalt (kann kreisförmig angeordnet werden)
    • Horizontale und vertikale Montage möglich
    • Verstärkte Fiberglas-Kunststoffoberfläche für hohe Langlebigkeit. Die verstärkte Fiberglaskonstruktion erhöht die Sicherheit und bietet gleichzeitig ein ansprechendes Design für Besitzer und Nutzer.
    • Bei Lieferung vollständig montiert
    • Die Farben Beige und Mittelgrau sind erhältlich.
    Spezifikation
    • Materials & Features

      • Structure: Fiberglass reinforced plastic
      • Hardware: 1/2” stainless steel bolts
      • 3/8” anchors
      • Teflon washers
      • Heavy gauge stainless steel continuous door hinge
      • Zinc plated fasteners and assembly hardware
      • Stackable

      Finish Options

      • Fiberglass reinforced plastic with a solid color stipple texture finish allows for easy removal of graffiti and is resistant to impact, scratches and U.V. damage.
      • Finish does not need painting, resists impact plus chemicals and stains. Materials will withstand extremes in temperature and other weather environmental conditions.
      • Tan and medium grey colors are available

      Mounting Options

      • Stand alone or grouped options are available.
      • A stacking option is also available for specific models
      • Bottom edge must be a minimum of 1” above ground level
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer300-350-series-bike-lockers
    • ProduktfamilieBike Lockers
    • ProduktgruppeMetal, Series‑Based, High‑Security Locker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit