Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Abnehmbare Scooter-Ständer sind die ideale, kurzfristige Parklösung für den gewerblichen Bereich und sorgen für Ordnung bei E-Scootern und Tretrollern. Ausgestattet mit praktischen Designmerkmalen wie unserem Radkeil- und Schlitzsystem, zeichnet sich dieser Ständer durch Benutzerfreundlichkeit und optimale Organisation der Scooter aus.

    Produktmerkmale

    • Bietet Platz für 5 Roller auf platzsparender Fläche
    • Das einzigartige, patentierte Schlitzsystem sichert den Vorbau und ermöglicht die Verriegelung mit jedem U-Schloss, kurzen Kabel- oder Kettenschloss.
    • Die Radklemme fixiert das Vorderrad für einfaches Verladen und verhindert gleichzeitig das Wegrollen des Scooters sowie Kollisionen mit dem Lenker.
    • Die Lenker von Scootern sind durch ein Kantenschutzsystem vor Beschädigungen geschützt.
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • Secures 5 commercially shared or personal scooters
      • Unique locking system allows locking with U-lock, cable or chain locks through the narrow slots on the face side
      • Wheel chock bar enables front wheel to pass over while eliminating scooter rollout and handlebar conflict
      • Black nylon edge guards protects from metal-to-metal contact
      • Intuitive design communicates use and served purpose
      • Made from ASTM A36 plate steel, 12GA and 3/16” 33-1/4” total height and 51” width.

      OPTIONS

      • Optional Freestanding model is available

      FINISH OPTIONS

      • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
      • Surface Mount - Asphalt/Pavers (anchors sold separately)
      • Temporary Freestanding

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall - Minimum 13”
      • Parallel to side wall - Minimum 13”
      • Rack to Rack, center of last slot to next rack slot 
      • 26” Minimum 
      • 28” Recommended
      • Loading Zone - Recommended 48”
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdismount-commercial-lockable-scooter-parking-racks
    • ProduktfamilieMicro‑Mobility Parking Systems
    • ProduktgruppeScooter Docking, Lockable, Commercial‑Grade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit