Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Maximale Dichte, maximaler Nutzen! Der Double Docker hebt das Parken auf höchstem Niveau auf die zweite Ebene und ermöglicht dank unserer optimalen Flächenausnutzung die maximale Ausnutzung der Fahrradfläche. Double Docker-Layouts sind ideal, wenn jeder Zentimeter zählt. Der Double Docker ist ein unverzichtbares Fahrradregal, um Ihre langfristigen behördlichen Auflagen zu erfüllen. Die zweistöckige Parklösung von Ground Control Systems ist benutzerfreundlich und für nahezu alle Fahrradtypen geeignet. Radfahrer müssen ihre Fahrräder lediglich einige Zentimeter vom Boden abheben, bevor die Ablage sie auf die zweite Ebene hebt. Der Double Docker wurde speziell für langfristige Park- und Lagerhallen der Klasse I entwickelt. Er ist sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich. Nutzen Sie unseren neuen Fahrradraum-Konfigurator und planen Sie Ihren Fahrradraum in Sekundenschnelle.

    Produktmerkmale

    • Zweistufige Fahrradabstellanlage mit Hebevorrichtung, Doppel-Dockingstation
    • 4 – 6 Fahrräder pro Montage
    • Doppelseitige Optionen: 8–12 Fahrräder pro Montageeinheit
    • Zweischichtig ermöglicht doppelte Dichte
    • Gasdruckfeder-Lastunterstützung
    • Praktische Verriegelungsschlaufen sichern Fahrradrahmen und Reifen.
    • Bewegliche Beine ermöglichen flexible Aufstellmöglichkeiten, die obere Ablage kann separat aufgestellt werden, um Platz für weitere Regale oder Stauraum zu schaffen.
    • Verzinkte oder schwarz pulverbeschichtete Ausführungen erhältlich
    • Oberflächenmontage – Beton (Dübel separat erhältlich)
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • All steel construction, ASI materials, for durability
      • Plastic wheels for smooth travel of slide
      • Urethane bumpers to absorb slide impact
      • Zinc plated hardware
      • Two-tier allows double the density
      • Vertically staggered position prevents handle bar conflicts
      • Gas strut Lift-assist makes loading easy – very little strength required*
      • Grade 5 U-bolts keeps upper row secured
      • Convenient locking loops to lock frame and wheel on bike
      • Movable legs allow retro-fitting over existing horizontal bike parking

      Meets SMFTA requirements, ADA Compliant

      FINISH

      • Hot-Dipped Galvanized (Marine Environment)
      • Black Powder Coat

      CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

      • DD04 - 49.5” W 78” L X 102” H, - 4 bikes secured
      • DD06 - 66.0” W 78” L X 102” H, - 6 bikes secured

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Ceiling height: Minimum 102”
      • Loading zone: Recommended 48”-72”
      • Distance to front wall: 10” to center of beam (2.5” to edge of dock)
      • Distance to side wall: 14.5” to 17” from center of bike
      • When adding other Double Docker™ units in longer rows, maintain 16.5” bike to bike spacing
      • Bike to bike spacing 16.5” OC standard with optional 17” OC spacing available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdouble-docker-two-tier-lift-assist-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeTwo‑Tier, Lift‑Assist, High‑Density Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit