Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der Hoop Runner ist ein einfacher und kostengünstiger Fahrradständer. Er ist mit U-Schlössern kompatibel und bietet zwei Befestigungspunkte. Die Montage erfolgt während des Betonierens. Der Hoop Runner ist ein auf der Oberfläche montierter Fahrradständer, der sich durch seine Kosteneffizienz und einfache Installation auszeichnet. Erhältlich in Schwarzpulver oder verzinkt.

    Produktmerkmale

    • Kapazität für 2 Fahrräder
    • 1,9-Zoll-Hochsicherheitsstahlrohr
    • Erdmontage. Alternativ bieten wir auch eine Aufputzmontage an.
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing
      • Two 1/2” x 6” anchor rods

      SPACE USE*

      Wall Setbacks:

      • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”

      Street Setbacks:

      • For racks parallel to the street
        • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
        • Galvanized to ASTM A123 / A123M - 12
      • Black Powder Coat
        • Final Coat– Polyester based Powder Coating – this offers a hard shell finish to the product to protect the metal substrate from oxidizing. Our finishes withstand harsh conditions with a strong polyester UV-stable coating with superior salt spray protection.

      MOUNTING OPTIONS

      • Below Ground
      • Suggested concrete:
        • 3000 PSI mix min.

      *These are our suggested minimal clearances

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhoop-runner-in-ground-inverted-u-in-ground-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeInverted‑U, In‑Ground Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit