Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Die Verankerung eines Fahrradständers auf Beton kann die Kosten Ihres Projekts mehr als verdoppeln. MBA hat daher einen installationsfreien, anpassungsfähigen und beschwerten (36 kg) Fahrrad- und Rollerständer entwickelt, der professionell versetzt werden kann, um unterschiedlichen Platzverhältnissen gerecht zu werden. Der MBA-Ständer kann zudem auf einer Vielzahl von Oberflächen aufgestellt werden, darunter Granitkies, Pflastersteine ​​und Asphalt.

    Die ideale Lösung für anspruchsvolle Fahrradparkplätze, die eine flexible Lösung erfordern. Beispiele, bei denen sich die MBA-Lösung finanziell lohnt, sind temporäre Bauprojekte, nachhaltige Landschaftsgestaltung und Sonderveranstaltungen mit hohem Sicherheitsbedarf.

    Produktmerkmale

    • Bestseller: Freistehender, beschwerter Fahrradständer MBA
    • Tragbar, beschwert, hohe Sicherheit und kompatibel mit jedem Fahrradträger.
    • Alle Reifengrößen – kompatibel mit E-Bikes
    • Gleiche individuelle Dichte-, Organisations- und Layoutmöglichkeiten wie unser ursprüngliches Varsity Bike Dock
    • Radmulden umschließen alle Fahrrad- und E-Bike-Reifen und verhindern gleichzeitig Verrutschen und Umkippen.
    • Die Räder sind für platzsparendes Parken versetzt angeordnet, um Konflikte mit dem Lenker zu minimieren.
    • Schwarze, spritzgegossene Smart Guards™ aus Urethan schützen Fahrräder vor Metall-auf-Metall-Beschädigungen
    • Smart Guards™ bieten mit optionalen, individuell gestaltbaren Aufklebern Möglichkeiten zur persönlichen Markenpräsentation oder zum Verbreiten von Botschaften.
    • Die aus gehärtetem Stahl gefertigten Smart Guards™ ermöglichen eine einfache Kompatibilität mit U-Schlössern für höchste Sicherheit.
    • Zu den Oberflächenoptionen gehören schwarze Pulverbeschichtung oder feuerverzinkte Ausführung.
    • Geeignet für große und kleine Räder (ermöglicht Neigung)
    • Pro Stützpunkt werden 2 Fahrräder oder Roller gesichert.
    • Der freistehende Sockel ist mit einem Füllmaterial beschwert, das ca. 65 Pfund wiegt (mit Gestell 80 Pfund).
    • Temporäre oder permanente Montagemöglichkeiten für alle Oberflächen
    • Ein erweiterbares, modulares Schienensystem (optional) verbindet 2, 3 oder 4 Basen sicher und gewährleistet so einen optimalen Abstand.
    • Beschriftete Radtaschen weisen auf die richtige Positionierung hin
    • Das perfekte Gestell für alle verschiedenen Oberflächen wie z. B. Schotter, Asphalt, Pflastersteine


    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long or short term parking solution*
      • Temporary and permanent mounting options
      • ASTM A36 stamped metal locking loops w/ injection
      • molded polyurethane Smart Guards®
      • ASTM A53 1-1/2” SCH 40 center
      • Uniquely blended ABS/PC injection molded cap
      • UV-stabilized MPE Base
        • Can be weighted with organic material (approx. 65 lbs.)
        • Integrated, waterproof enclosures for bike parking monitoring devices
      • Approximate 9” Fore & Aft offset (center to center axel)
      • Accommodates large and small wheels (additional space allows pitching for smaller wheels)
      • Labeled wheel pockets instruct proper positioning
      • Surface options reduce movement
        • Injection molded urethane floor bumpers for smooth surfaces
        • Metal Cleat Plates for use on DG, asphalt, gravel, earth or sand

      FINISH

      • DuraPlas® Black Thermoplastic
      • Hot Dipped galvanized (optional)
      • Silver DuraPlas® Thermoplastic (special order)

      MOUNTING OPTIONS

      • Unlimited on all terrains, surfaces, and substrates
      • Optional modular rail system can be added anytime
        • 2, 3 and 4 rack rail extensions
        • Index points set at recommended 36” spacing (rack to rack)
        • Tamper-proof bolts attach base to rail
        • Data comm pathway to connect sensors (optional)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall to center base plate
        • Minimum19” perpendicular to center base plate 
        • Minimum16”diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall 
        • Recommended 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum32” center to center
        • APBP recommended 381/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Adjacent street setbacks 
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present. 19” where vehicle parking is not permitted.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermba-freestanding-weighted-bike-rack
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeFreestanding, Weighted Base, Single‑Bike Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit