Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Google-Übersetzung,

Metal Bike Vault ®

Mit diesem Produkt sind Sie bestens für den Norden gerüstet. Nur solange der Vorrat reicht: Wir bieten unseren Bike Vault-Schließfach für kühle Klimazonen jetzt auch in Schwarz an! Gleiches Design wie unser graues Bike Vault-Modell, aber zu einem günstigeren Preis.

Der Metal Bike Vault® ist eine langfristige Fahrradaufbewahrungslösung mit optimaler Sicherheit. Die einzelnen Schließfächer sind stapelbar, sodass mehr Fahrräder pro Fach – unabhängig von der Größe – untergebracht werden können. Dank des einfach zu montierenden, zerlegbaren Designs lässt sich der Metal Bike Vault® problemlos aufbauen und ermöglicht die Einhaltung enger Liefertermine, reduziert die Versandkosten und vereinfacht die Aufstellung und den Transport.

Produktmerkmale

  • Fahrradschließfach für kühles Klima, Fahrradtresor
  • Höchste langfristige Sicherheitsbewertung der Klasse 1
  • Hohe Sicherheit – 2-Punkt-Stahlverriegelung
  • Erhältlich als Bausatz oder fertig montiert
  • Stahlkonstruktion
  • Modular
  • Verfügbar in Kapazitäten für 1 Fahrrad
  • Erhältlich als zweistöckige/doppelstöckige Einheiten
  • Niedrige Kosten pro Fahrrad im Vergleich zu Schließfächern aus Fiberglas und Vollstahlpaneelen
  • Schwarz und nur für kühle Klimazonen empfohlen.
Spezifikation
  • Metal Bike Vault® - MBV1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    Metal Bike Vault® - MBV2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Technische Spezifikation
  • Referenznummermetal-bike-vault-bicycle-lockers
  • ProduktfamilieBike Lockers
  • ProduktgruppeMetal, High‑Security, Individual Locker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit