Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Google-Übersetzung,

    SkateDock® Skateboard-Ständer bieten eine ästhetisch ansprechende, sichere und übersichtliche Alternative zu Schließfächern für Skateboards. Wir kombinieren unsere bewährten Methoden und unsere Standortkenntnisse, um Ihr Programm zum Erfolg zu führen. SkateDocks ist branchenführend bei abschließbaren Parklösungen für Skateboards und Scooter. Unsere Leitfäden unterstützen Sie bei der Gestaltung der Richtlinien an Ihrer Schule. Innovationen treiben die Nachfrage an. Wir sind stolz darauf, dass es sich um den meistverkauften Ständer für Scooter und Skateboards in Nordamerika handelt.

    Produktmerkmale

    • Die meistverkaufte Skateboard- und Scooterhalterung in den USA
    • Einfaches und intuitives Turmdesign, das als managementgesteuerte Alternative zu Skateboard-Schließfächern dient.
    • Kapazität für 10 Boards
    • Kompatibel mit Boards jeder Größe, einschließlich einiger elektrischer Boards, ohne Beeinträchtigung des Andockens und der Verriegelung.
    • Schwarze, spritzgegossene Urethan-EdgeGuards™ schützen Boards vor Beschädigungen
    • Abschließbare Edelstahlringe, kompatibel mit Vorhängeschlössern, Bügelschlössern oder kurzen Kabelschlössern
    • Vollständig verschweißter Turm
    • Dieses Produkt wird im Rahmen eines Lizenzvertrags hergestellt und verkauft und ist durch die US-Patentnummern D802962, 6978902, 7318530 und 7789247 geschützt.
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • 10 boards/scooters secured
      • ASTM A36 steel for all structural plate (standard)
      • Black injection molded urethane EdgeGuards™
      • Composite PE top shelf
      • Lockable steel rings

      FINISH OPTIONS

      • Silver Powder Coat - Standard (Marine Environment Rated)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
        Note: Each surface mounted SkateDock® can be turned into a double or triple sided rack when mounted with additional docks.

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Back of dock wall setback
        • Minimum 4”
      • Docks running parallel
        • Minimum 36” center to center
        • Recommended 48” center to center
      • Street Setbacks
        • Minimum 30” from curb
        • Recommended 48” from curb
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskatedock-lockable-skateboard-and-scooter-racks
    • ProduktfamilieMicro‑Mobility Parking Systems
    • ProduktgruppeSkateboard, Scooter Docking, Lockable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit