Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Das mit dem ASLA-Preis ausgezeichnete Varsity Campus Bike Dock ist derzeit die bevorzugte Fahrradparklösung auf über 100 Hochschulgeländen – Tendenz steigend. Die versetzten Radaufnahmen des Varsity sorgen für eine übersichtliche und flexible Anordnung, um die Anzahl der Fahrräder in einem Bereich zu maximieren oder zu begrenzen. Dies gelingt ohne Kompromisse bei Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit. Der Varsity Fahrradständer ist eine durchdachte Parklösung für jede Umgebung. Personalisieren Sie Ihre Ständer mit Farben, Ihrem Branding oder informativen Botschaften. So erhalten Sie eine individuelle Optik ohne die zusätzlichen Kosten einer separaten Farbgebung.

    Produktmerkmale

    • Der meistverkaufte Fahrradständer von Campus University im ganzen Land.
    • Ideal für E-Bikes
    • Campusstandard an über 100 Universitäten
    • Radmulden stützen Fahrrad- und E-Bike-Reifen und verhindern gleichzeitig Verrutschen und Umkippen.
    • Der Lenker ist versetzt angeordnet, um Konflikte zu vermeiden und eine hohe Parkdichte zu ermöglichen.
    • Schwarze, spritzgegossene Smart Guards aus Urethan schützen Fahrräder vor Metall-auf-Metall-Beschädigungen
    • Gestalten Sie Ihren Schutzbügel mit Farbe, Branding oder Botschaft individuell, nicht den Ständer. Die Außenfläche des Varsity-Schutzbügels ist entweder schwarz pulverbeschichtet oder verzinkt.
    • Die gehärteten Stahl-Verriegelungsösen ermöglichen es U-Schlössern, Fahrräder an drei Kontaktpunkten zu sichern und Rahmen und Reifen am Fahrradständer zu fixieren – für höchste Sicherheit.
    • Lehrreicher QR-Code spielt ein Video zum Thema „Fahrradsicherung“ auf Ihrem Handy ab
    • Bevorzugter Fahrradständer auf dem Campus von über 100 Universitäten landesweit.
    • Nur zur Oberflächenmontage. Informationen zu freistehenden und Schienenmontagen finden Sie unter MBA Bike Dock.
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long term or short term parking solution*
      • Black or Silver injection molded urethane Smart Guards
      • Steel locking loops
      • Wheel pocket docks
      • PC/ABS injection molded cap
      • Smart and Safe bicycle parking video QR tag

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat
      • (Standard) Hot Dipped Galvanized (Marine Environment)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)
      • In-ground mount - Stinger (Stinger Sold Separately)

      SMART GUARD LABEL OPTIONS

      • Ground Control Systems Label (Standard)
      • Custom - Put your Brand, Logo, or Message, and your Color

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall setback to center base plate
        • Minimum 18” perpendicular to center base plate
        • Minimum 16” diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall
        • Minimum 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum 32” center to center
        • Recommended 38 1/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Street setbacks
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present.
        • 18” where vehicle parking is not permitted.

      Please contact us for additional information on the DV215 as a long term parking solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervarsity-campus-university-bike-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeCampus Rack, High‑Traffic, Surface‑Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit