Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Google-Übersetzung,

Müssen Sie eine Fahrradverordnung einhalten? Spielt der Preis eine Rolle? Oder die Sicherheit? Dann ist VisiLocker genau das Richtige für Sie. Dieses Produkt wurde speziell für Architekten und Bauunternehmer entwickelt, die eine einfache, intuitive und hochsichere Aufbewahrungsmöglichkeit der Klasse 1 suchen, die alle erforderlichen Spezifikationen für eine erfolgreiche Projektabwicklung erfüllt.

Da sich in einem Schließfach beliebige Inhalte verbergen lassen, stellen die Sichtfenster eine sicherere Alternative zu vollständig geschlossenen Fahrradschließfächern dar. Sie helfen Polizei und Feuerwehr, den Inhalt jederzeit zu erkennen. Das Produkt kann auch als Aufbewahrungsmöglichkeit für andere Gegenstände genutzt werden, falls keine Fahrräder benötigt werden.

Produktmerkmale

  • Safety-View Fahrradschließfach Visilocker
  • Preisgünstige Alternative zu hochsicheren Fahrradparkplätzen der Klasse 1
  • Sicherheitssichtfenster – bei vielen Projekten erforderlich
  • Höchste langfristige Sicherheitsbewertung der Klasse 1
  • Hohe Sicherheit – 2-Punkt-Stahlverriegelung
  • Stahlkonstruktion
  • Niedrigere Innentemperatur dank transparenter Paneele
  • Erhältlich mit Kapazität für 1 Fahrrad und 2 Fahrräder
  • Erhältlich als zweistöckige/doppelstöckige Einheiten
Spezifikation
  • VisiLocker™ - VISI-1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    VisiLocker™ - VISI-2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Technische Spezifikation
  • Referenznummervisilocker-safety-view-bike-lockers
  • ProduktfamilieBike Lockers
  • ProduktgruppeHigh‑Visibility, Secure, Individual Locker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit