Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2152, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head

GBF2152, Recessed Safety Station with Drain Pan and Daylight Drain, Exposed Shower Head

Google-Übersetzung,

GBF2152
Einbau-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne und Tageslichtablauf, freiliegender Duschkopf.


Anwendung: Barrierefreie Einbau-Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation mit an der Decke montiertem, freiliegendem Duschkopf und Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

Montage: 16-Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.

Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.

Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

US-Patent 5.768.721

VERFÜGBARE OPTIONEN
PCC
Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
AP250-065 Sichtschutzvorhang.
AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
Thermostatisches Mischventil TMV G6040.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2152
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Emergency Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet & Flange MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel with a 3/8" return flange for a clean architectural flush finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical Type 304 brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering the cover panel pulls the spray head assembly down 90° from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying routine testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the cabinet
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    recessed safety station, stainless steel eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2152, daylight drain eyewash, vertical ceiling shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, corridor emergency shower, facility safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, swing down emergency eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-048
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA